Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0194

Unità di distribuzione SGCI

145G0194

EvoFlat Water Heater A2 TPC-M

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ArmadioTermostato
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneEvoFlat Water Heater A2 TPC-M
DG Indicator ProfileContains Gas
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
Caratteristica
Valore
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A2 TPC-M
Nome del regolatore ACSTPC-M
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Product line67
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Termostatico
Tipo di prodottoUnità di distribuzione SGCI
Tipo dimensione stazioneTipo 2

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10.725 Kilogram
Peso netto9.525 Kilogram
Volume82.11 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428525084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm