Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Unità di distribuzione SGCI

145G0193

Satellite utenza produzione ACS EvoFlat A1 TPC-M

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ArmadioTermostato
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneSatellite utenza produzione ACS EvoFlat A1 TPC-M
DG Indicator ProfileContains Gas
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
Caratteristica
Valore
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1 TPC-M
Nome del regolatore ACSTPC-M
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Product line67
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di prodottoUnità di distribuzione SGCI
Tipo dimensione stazioneTipo 1

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo9.925 Kilogram
Peso netto8.725 Kilogram
Volume82.11 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428525077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm