Danfoss logo
 VX-F 145F3904

Warranty & Service

145F3904

VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ArmadioTermostato
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneVX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
Material DescriptionVX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
Nome del regolatore ACSPTC2+P
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Product line67
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo di prodottoWarranty & Service
Tipo dimensione stazioneTipo 1

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo31 Kilogram
Peso netto30 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424653897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm