Danfoss logo
Akva Lux II

Akva Lux II S, completamente isolato, Tipo 1, Nome del regolatore ACS: PTC2+P

145B5064

Tipo di prodotto: Akva Lux II S, completamente isolato, Tipo 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]463 mm
Altezza imballo [mm]210 mm
Altezza senza coperchio [mm]463 mm
ArmadioMotorized control valve
Capacità ACS [kW] [Max]41 kW
Capacità ACS [kW] [Min]22 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSOpzionale
Contains batteriesNo
DescrizioneAkva Lux II S H26 PTC2/AVE
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Larghezza imballo [mm]480 mm
Lega riscaldamento scambiatoreAISI 316
Material DescriptionAkva Lux II S H26 PTC2/AVE fuldisol
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreRame
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
Nome del regolatore ACSPTC2+P
Nome regolatore riscaldamentoECL 110/VS2/AMV150
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]210 mm
Profondità imballo [mm]345 mm
Profondità senza coperchio [mm]190 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tipo attacco TLRFilettatura esterna G
Tipo di attacco ACSFilettatura esterna G
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Bottom
Tipo di prodottoAkva Lux II S, completamente isolato
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore ACSXB06H-1 26
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo22 Kilogram
Peso netto20 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162511367