Akva Les II S, Tipo 3, Nome del regolatore ACS: PTC2+P
145B5060
Tipo di prodotto: Akva Les II S, Tipo 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
145B5060
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza con coperchio [mm] | 463 mm |
| Altezza imballo [mm] | 210 mm |
| Altezza senza coperchio [mm] | 463 mm |
| Armadio | Motorized control valve |
| Capacità ACS [kW] [Max] | 41 kW |
| Capacità ACS [kW] [Min] | 22 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circolazione ACS | Opzionale |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Akva Les II S XB06H+60 PTC2 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensioni attacco ACS | 3/4" |
| Dimensioni attacco TLR | 3/4" |
| Dimensioni del tubo ACS | Ø18 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø18 |
| Direzione attacco | In basso |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| Larghezza imballo [mm] | 480 mm |
| Lega riscaldamento scambiatore | AISI 316 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Akva Les II S XB06H+60 PTC2/Sik isol uK |
| Materiale brasatura riscaldamento scambiatore | Rame |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed copper |
| Nome del regolatore ACS | PTC2+P |
| Nome regolatore riscaldamento | ECL 310/VS2/AMV150 |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Pressione nominale secondaria [bar] | 10 bar |
| Pressione statica AFS [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità con coperchio [mm] | 210 mm |
| Profondità imballo [mm] | 345 mm |
| Profondità senza coperchio [mm] | 190 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 110 °C |
| Tipo attacco TLR | Filettatura esterna G |
| Tipo di attacco ACS | Filettatura esterna G |
| Tipo di controllo ACS | Portata/termostatico |
| Tipo di controllo Risc. | Bottom |
| Tipo di prodotto | Akva Les II S |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 3 |
| Tipo scambiatore ACS | XB06H+-1 60 |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 22 Kilogram |
| Peso netto | 20 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511350 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |