Akva Lux II S, completamente isolato, Tipo 1, Nome del regolatore ACS: PTC2
145B5036
Tipo di prodotto: Akva Lux II S, completamente isolato, Tipo 1, 10 bar, 95 °C, ECL110, PTC2
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
145B5036
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza con coperchio [mm] | 618 mm |
| Altezza imballo [mm] | 340 mm |
| Altezza senza coperchio [mm] | 618 mm |
| Armadio | ECL110 |
| Capacità ACS [kW] [Max] | 41 kW |
| Capacità ACS [kW] [Min] | 32 kW |
| Capacità riscaldamento [kW] [Max] | 15 kW |
| Capacità riscaldamento [kW] [Min] | 10 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circolazione ACS | Opzionale |
| Circuito riscaldamento a pavimento - marca pompa | Grundfos |
| Circuito riscaldamento a pavimento - tipo pompa | Grundfos UPM3 15-70 Auto |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Akva Lux II S tipo 1 (XB06H-1-26) ECL110, con coperchio |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensioni attacco ACS | 3/4" |
| Dimensioni attacco circolazione | 1/2" |
| Dimensioni attacco Risc. | 3/4" |
| Dimensioni attacco TLR | 3/4" |
| Dimensioni del tubo ACS | Ø18 |
| Dimensioni tubo circolazione | Ø18 |
| Dimensioni tubo Risc. | Ø18 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø18 |
| Direzione attacco | In basso + opzione per att. in alto |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| Larghezza con coperchio [mm] | 540 mm |
| Larghezza imballo [mm] | 800 mm |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 535 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lega riscaldamento scambiatore | AISI 316 |
| Material Description | Akva Lux II S XB06H26 PTC2/sik. fuldisol |
| Materiale brasatura riscaldamento scambiatore | Rame |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed copper |
| Materiale del coperchio | Acciaio verniciato bianco |
| Materiale isolante | Coperchio EPP |
| Nome del regolatore ACS | PTC2 |
| Nome regolatore riscaldamento | ECL 110/VS2/AMV150 |
| Numero di famiglie [Min] | 1 |
| Opzione coperchio | Extra |
| Pressione di prova scambiatore di calore [bar] | 38 bar |
| Pressione nominale primaria [bar] | 10 bar |
| Pressione nominale secondaria [bar] | 10 bar |
| Pressione statica AFS [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità con coperchio [mm] | 300 mm |
| Profondità imballo [mm] | 600 mm |
| Profondità senza coperchio [mm] | 285 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Regolatore pressione differenziale | Integrato |
| Remarks | Dir. HE with mix. Loop and DHW |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 95 °C |
| Tipo attacco TLR | interna G Filettatura |
| Tipo di attacco ACS | interna G Filettatura |
| Tipo di attacco Risc. | interna G Filettatura |
| Tipo di controllo ACS | Portata/termostatico |
| Tipo di controllo Risc. | Elettronico |
| Tipo di prodotto | Akva Lux II S, completamente isolato |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 1 |
| Tipo scambiatore ACS | XB06H-1 26 |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 32 Kilogram |
| Peso netto | 30 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511329 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |