Danfoss logo
Akva Lux II S, fully insulated

Akva Lux II S, completamente isolato, Tipo 1, Nome regolatore riscaldamento: TC200, Nome del regolatore ACS: PTC2

145B5003

Tipo di prodotto: Akva Lux II S, completamente isolato, Tipo 1, 10 bar, 95 °C, Termostato TC200, PTC2

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]618 mm
Altezza imballo [mm]340 mm
Altezza senza coperchio [mm]618 mm
ArmadioTermostato TC200
Capacità ACS [kW] [Max]41 kW
Capacità ACS [kW] [Min]32 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]15 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Min]10 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSOpzionale
Circuito riscaldamento a pavimento - marca pompaGrundfos
Circuito riscaldamento a pavimento - tipo pompaGrundfos UPM3 15-70 Auto
Contains batteriesNo
DescrizioneAkva Lux II S tipo 1 (XB06H-1-26) con coperchio
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco circolazione1/2"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo circolazioneØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso + opzione per att. in alto
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Larghezza con coperchio [mm]540 mm
Larghezza imballo [mm]800 mm
Larghezza senza coperchio [mm]535 mm
Lega riscaldamento scambiatoreAISI 316
Material DescriptionAkva Lux II S XB06H26 PTC2/Sikk.v.
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreRame
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioAcciaio verniciato bianco
Materiale isolanteCoperchio EPP
Nome del regolatore ACSPTC2
Nome regolatore riscaldamentoTC200
Numero di famiglie [Min]1
Opzione coperchioExtra
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]300 mm
Profondità imballo [mm]600 mm
Profondità senza coperchio [mm]285 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
RemarksDir. HE with mix. Loop and DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Termostatico
Tipo di prodottoAkva Lux II S, completamente isolato
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore ACSXB06H-1 26
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo22 Kilogram
Peso netto20 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162511237