Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Unità di distribuzione SGCI

145B4064

Akva Lux II TDP RENO Eco Typ2SS HEX K

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ArmadioTermostato
Contains batteriesNo
DescrizioneAkva Lux II TDP RENO Eco Typ2SS HEX K
DG Indicator ProfileContains Gas
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ2SS HEX K
Caratteristica
Valore
Nome del regolatore ACSPTC2+P
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Product line67
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di prodottoUnità di distribuzione SGCI
Tipo dimensione stazioneType M

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo22 Kilogram
Peso netto20 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428524865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm