Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Unità di distribuzione SGCI

145B4061

Akva Lux II TDP RENO

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]340 mm
ArmadioTermostato
Capacità riscaldamento [kW] [Max]15 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Min]10 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneAkva Lux II TDP RENO
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco circolazione1/2"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo circolazioneØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso + opzione per att. in alto
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
Larghezza imballo [mm]800 mm
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreRame
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioAcciaio verniciato bianco
Materiale isolanteSenza
Nome del regolatore ACSPTC2
Numero di famiglie [Min]1
Opzione coperchioExtra
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Profondità imballo [mm]600 mm
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Pressione differenziale + valvola di zona
Tipo di prodottoUnità di distribuzione SGCI
Tipo dimensione stazioneTipo 1

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo22 Kilogram
Peso netto20 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424653811