Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Unità di distribuzione SGCI

145B4054

Akva Lux II Reno Eco Tipo 1, con isolamento tubo, valvola di zona e Coperchio

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]340 mm
ArmadioTermostato
Capacità ACS [kW] [Max]55 kW
Capacità ACS [kW] [Min]37 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]15 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Min]10 kW
Contains batteriesNo
DescrizioneAkva Lux II Reno Eco Tipo 1, con isolamento tubo, valvola di zona e Coperchio
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn alto e in basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
Informazioni aggiuntiveCoperchioValvola di zona
Larghezza imballo [mm]800 mm
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ1 Gastherm K
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreRame
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioAcciaio verniciato bianco
Materiale isolanteSenza
Nome del regolatore ACSPTC2+P
Nome regolatore riscaldamentoTD200
Numero di famiglie [Min]1
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Profondità imballo [mm]600 mm
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Pressione differenziale + valvola di zona
Tipo di prodottoUnità di distribuzione SGCI
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore ACSXB06H-1 26

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo22 Kilogram
Peso netto20 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428524827
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm