Danfoss logo
145B3032_39_Akva_Vita_MSS_2020

Unità di distribuzione SGCI

145B3036

Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]740 mm
Altezza senza coperchio [mm]616 mm
ArmadioValvola termostatica
Capacità ACS [kW]58 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSExtra
Circuito riscaldamento a pavimento - marca pompaWilo
Circuito riscaldamento a pavimento - tipo pompaWilo Yonos Para 15/6
Contains batteriesNo
DescrizioneAkva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACSG3/4"
Dimensioni attacco Risc.G3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
Informazioni aggiuntiveRiscaldamento diretto con regolatore pressione differenzialeFunzione di sicurezzaCircuito di miscelazione termostatico
Larghezza con coperchio [mm]600 mm
Caratteristica
Valore
Larghezza senza coperchio [mm]577 mm
Lega riscaldamento scambiatoreAISI 316
Material DescriptionAkva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreAcciaio inox
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed stainless steel
Nome del regolatore ACSPM
Opzione coperchioExtra
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]200 mm
Profondità senza coperchio [mm]150 mm
Regolatore pressione differenzialeAVPL
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata
Tipo di controllo Risc.Termostatico + pressione differenziale
Tipo di prodottoUnità di distribuzione SGCI
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore ACSXB37

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo23 Kilogram
Peso netto22.5 Kilogram
Volume78.736 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428524117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm