Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

Unità di distribuzione SGCI

145B3034

Akva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]620 mm
ArmadioValvola termostatica
Capacità ACS [kW]58 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSExtra
Circuito riscaldamento a pavimento - marca pompaWilo
Circuito riscaldamento a pavimento - tipo pompaWilo Yonos Para 15/6
Contains batteriesNo
DescrizioneAkva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACSG3/4"
Dimensioni attacco Risc.G3/4"
Dimensioni attacco TLRG3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
Caratteristica
Valore
Informazioni aggiuntiveRiscaldamento diretto con regolatore pressione differenzialeFunzione di sicurezzaCircuito di miscelazione termostatico
Larghezza imballo [mm]580 mm
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT S XB37H-30 PM
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Nome del regolatore ACSPM
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Profondità imballo [mm]150 mm
Regolatore pressione differenzialeAVPL
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata
Tipo di controllo Risc.Termostatico + pressione differenziale
Tipo di prodottoUnità di distribuzione SGCI
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore ACSXB37

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo23 Kilogram
Peso netto22.5 Kilogram
Volume75 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424653781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm