Danfoss logo
145b2057_58

Akva Vita II, In basso, Tipo 1

145B2063

Akva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
ArmadioTermostato
Capacità ACS [kW]58 kW
CE markYes
Circolazione ACSExtra
Contains batteriesNo
DescrizioneAkva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
In scope of WEEENo
Informazioni aggiuntiveRiscaldamento diretto con regolatore pressione differenzialeFunzione di sicurezzaCircuito di miscelazione termostatico
Larghezza con coperchio [mm]740 mm
Caratteristica
Valore
Larghezza senza coperchio [mm]600 mm
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT TD XB37H-30StS PM
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Nome del regolatore ACSPM
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]200 mm
Profondità senza coperchio [mm]150 mm
Raggio di curvatura [pollici]Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata
Tipo di prodottoAkva Vita II
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore ACSXB37
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo20 Kilogram
Peso netto19.5 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume75 Liter
EAN/UPC5702424653743