Danfoss logo
145b1741 and 145B1744

Unità di distribuzione SGCI

145B1744

Danfoss EvoFlat MSS A2G Satellite d’utenza 45kW, 18,5l/min per riscaldamento a pavimento

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]160 mm
ArmadioTermostato
Capacità ACS [kW] [Max]55 kW
Capacità ACS [kW] [Min]37 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]15 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Min]10 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSenza
Circuito riscaldamento a pavimento - marca pompaWilo
Circuito riscaldamento a pavimento - tipo pompaWilo Yonos Para 15/6
Contains batteriesNo
DescrizioneDanfoss EvoFlat MSS A2G Satellite d’utenza 45kW, 18,5l/min per riscaldamento a pavimento
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
Informazioni aggiuntiveFunzione di sicurezzaAttuatore della valvola di zona
Larghezza imballo [mm]800 mm
Marca pompa di riscaldamentoWilo
Material DescriptionEvoFlat MSS A2G TWA w/HTC
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura scambiatore ACSGasketed copper
Materiale del coperchioVerniciato bianco a incasso
Materiale guarnizione scambiatore di calore per riscaldamentoEPDM
Materiale isolanteSenza
Nome del regolatore ACSTPC-M
Nome regolatore riscaldamentoFTC
Numero di famiglie [Min]1
Opzione coperchioExtra
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]153 mm
Profondità imballo [mm]600 mm
Profondità senza coperchio [mm]150 mm
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Termostatico + pressione differenziale
Tipo di prodottoUnità di distribuzione SGCI
Tipo dimensione stazioneTipo 2
Tipo pompa di riscaldamentoYONOS PARA RS 15/6
Tipo scambiatore ACSU141RH

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo21.245 Kilogram
Peso netto20.045 Kilogram
Volume80.64 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428524704
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm