Danfoss logo
MSS

Unità di distribuzione SGCI

145B1038

EvoFlat MSS1, senza coperchio isolante anteriore in PPE + TWA-Z 230V NF

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]160 mm
ArmadioTermostato
Capacità ACS [kW] [Max]55 kW
Capacità ACS [kW] [Min]37 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]15 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Min]10 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSenza
Circuito riscaldamento a pavimento - marca pompaWilo
Circuito riscaldamento a pavimento - tipo pompaWilo Yonos Para 15/6
Contains batteriesNo
DescrizioneEvoFlat MSS1, senza coperchio isolante anteriore in PPE + TWA-Z 230V NF
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
Informazioni aggiuntiveCoperchio isolante anteriore PPEAttuatore termico per la valvola di zona
Larghezza imballo [mm]800 mm
Marca pompa di riscaldamentoWilo
Material DescriptionEvoFlat MSS FR1 TPC-M, TWA
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreRame
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioVerniciato bianco a incasso
Materiale isolanteCoperchio EPP
Nome del regolatore ACSTPC-M
Nome regolatore riscaldamentoFTC
Numero di famiglie [Min]1
Opzione coperchioExtra
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]153 mm
Profondità imballo [mm]600 mm
Profondità senza coperchio [mm]150 mm
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Termostatico + pressione differenziale
Tipo di prodottoUnità di distribuzione SGCI
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo pompa di riscaldamentoYONOS PARA R 15/6
Tipo scambiatore ACSXB06H-1 26

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo12.63 Kilogram
Peso netto11.43 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424653170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm