Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat MSS

Unità di distribuzione SGCI

145B1000

EvoFlat MSS1, senza coperchio isolante anteriore in PPE

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]590 mm
Altezza imballo [mm]600 mm
Altezza senza coperchio [mm]590 mm
ArmadioTermostato
Capacità ACS [kW] [Max]55 kW
Capacità ACS [kW] [Min]37 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]15 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Min]10 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSenza
Circuito riscaldamento a pavimento - marca pompaWilo
Circuito riscaldamento a pavimento - tipo pompaWilo Yonos Para 15/6
Contains batteriesNo
DescrizioneEvoFlat MSS1, senza coperchio isolante anteriore in PPE
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
Informazioni aggiuntiveCoperchio isolante anteriore PPE
Larghezza con coperchio [mm]545 mm
Larghezza imballo [mm]600 mm
Larghezza senza coperchio [mm]545 mm
Lega riscaldamento scambiatoreAISI 316
Marca pompa di riscaldamentoWilo
Material DescriptionEvoFlat MSS 1 TPC-M ZD
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreRame
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioVerniciato bianco a incasso
Materiale isolanteCoperchio EPP
Nome del regolatore ACSTPC-M
Nome regolatore riscaldamentoFTC
Numero di famiglie [Max]2
Numero di famiglie [Min]1
Opzione coperchioExtra
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]153 mm
Profondità imballo [mm]160 mm
Profondità senza coperchio [mm]150 mm
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
RemarksInsulated Flatstations
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Termostatico + pressione differenziale
Tipo di prodottoUnità di distribuzione SGCI
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo pompa di riscaldamentoYonos Para 15/6
Tipo scambiatore ACSXB06H-1 26

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo15 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto14 Kilogram