Danfoss logo
dfb_145b0902_145B0803_145B0966_145B0804_145B0967

EvoFlat FSS A, In basso, 45 kW, Tipo 1

145B0966

Danfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]600 mm
Altezza imballo [mm]160 mm
Altezza senza coperchio [mm]590 mm
ArmadioTermostato
Capacità ACS [kW] [Max]45 kW
Capacità ACS [kW] [Min]37 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]15 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Min]10 kW
Circolazione ACSIncluso
Contains batteriesNo
DescrizioneDanfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
Informazioni aggiuntiveRicircolo ACS
Larghezza imballo [mm]800 mm
Lega riscaldamento scambiatoreAISI 316
Marca pompa ricircolo ACSWilo
Material DescriptionEvoFlat FSS A1StS w/Circ
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreAcciaio inox
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed stainless steel
Caratteristica
Valore
Materiale del coperchioVerniciato bianco a incasso
Materiale isolanteSenza
Nome del regolatore ACSTPC-M
Nome regolatore riscaldamentoTPC-M
Numero di famiglie [Min]1
Opzione coperchioExtra
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]153 mm
Profondità imballo [mm]600 mm
Profondità senza coperchio [mm]110 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating & Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Pressione differenziale + valvola di zona
Tipo di prodottoEvoFlat FSS A
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo pompa ricircolo ACSYONOS PARA Z15/7 RK
Tipo scambiatore ACSXB06H-1 StS 26

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo14.73 Kilogram
Peso netto13.53 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume84.525 Liter
EAN/UPC5702428524605