Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

Unità di distribuzione SGCI

145B0905

Danfoss EvoFlat FSS A2 45kW, 18,5 l/min per riscaldamento a radiatori, con ricircolo ACS

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]160 mm
ArmadioTermostato
Capacità ACS [kW]45 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]15 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Min]10 kW
Circolazione ACSSenza
Contains batteriesNo
DescrizioneDanfoss EvoFlat FSS A2 45kW, 18,5 l/min per riscaldamento a radiatori, con ricircolo ACS
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
Informazioni aggiuntiveRicircolo ACS
Larghezza imballo [mm]800 mm
Marca pompa ricircolo ACSWilo
Material DescriptionEvoFlat FSS A2 w/Circ.
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreRame
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioVerniciato bianco a incasso
Caratteristica
Valore
Materiale isolanteSenza
Nome del regolatore ACSTPC-M
Nome regolatore riscaldamentoTPC-M
Numero di famiglie [Min]1
Opzione coperchioExtra
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]153 mm
Profondità imballo [mm]600 mm
Profondità senza coperchio [mm]110 mm
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Pressione differenziale + valvola di zona
Tipo di prodottoUnità di distribuzione SGCI
Tipo dimensione stazioneTipo 2
Tipo pompa ricircolo ACSYONOS PARA Z15/7 RK
Tipo scambiatore ACSXB06H-1 40

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo15.36 Kilogram
Peso netto14.26 Kilogram
Volume84.525 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428524568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm