Danfoss logo
145B0910

Unità di distribuzione SGCI

145B0066

EvoFlat FSS A1 (radiator heating)

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]590 mm
Altezza imballo [mm]160 mm
Altezza senza coperchio [mm]590 mm
ArmadioTermostato
Capacità ACS [kW] [Max]55 kW
Capacità ACS [kW] [Min]37 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]15 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Min]10 kW
Circolazione ACSSenza
Contains batteriesNo
DescrizioneEvoFlat FSS A1 (radiator heating)
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
Larghezza con coperchio [mm]545 mm
Larghezza imballo [mm]800 mm
Larghezza senza coperchio [mm]545 mm
Lega riscaldamento scambiatoreAISI 316
Material DescriptionEvoFlat FSS A1StS TPC-M
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreAcciaio inox
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed stainless steel
Materiale del coperchioVerniciato bianco a incasso
Materiale isolanteSenza
Nome del regolatore ACSTPC-M
Nome regolatore riscaldamentoTPC-M
Numero di famiglie [Max]2
Numero di famiglie [Min]1
Opzione coperchioExtra
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]153 mm
Profondità imballo [mm]600 mm
Profondità senza coperchio [mm]110 mm
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
RemarksInsulated Flatstations
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Pressione differenziale + valvola di zona
Tipo di prodottoUnità di distribuzione SGCI
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore ACSXB06H-1 26

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo11.13 Kilogram
Peso netto9.93 Kilogram
Volume84.525 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428524513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm