Danfoss logo
Termix_VMTDMiniopbl_INSUCOVER

Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Tipo 3, Nome regolatore riscaldamento: RAVK, Nome del regolatore ACS: IHPT

144H3041

Tipo di prodotto: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Tipo 3, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]660 mm
Altezza senza coperchio [mm]660 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSOpzionale
Contains batteriesNo
Descrizionedirect heating with mixing loop and instantaneous domestic hot water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco circolazione3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo circolazioneDN15
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro3.00 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveVMA
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]300 mm
Larghezza senza coperchio [mm]300 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI Mini 3
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioSenza
N. dossier SCIP7931dbee-1e17-49bf-ab71-5be5d45ecee8
Nome del regolatore ACSIHPT
Nome prodotto dossier SCIPTermix VMTD MIX-I-FI Mini 3
Nome regolatore riscaldamentoRAVK
Opzione coperchioNo
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]240 mm
Profondità senza coperchio [mm]240 mm
Raggio di curvatura [pollici]Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo attacco circolazionefilettatura interna
Tipo attacco TLRfilettatura interna
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Termostatico + regolatore delta p
Tipo di prodottoTermix VMTD MIX-I-FI Mini
Tipo dimensione stazioneTipo 3
Tipo scambiatore ACSXB06H+-1 60 G3/4"*10 H
UL markNo
Valvola di regolazione ACSRAVK

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo20 Kilogram
Peso netto19 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706561821997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm