Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Tappetini riscaldanti, DEVIflex 175T, 175 W/m², 1.10 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230

140F1479

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.8, Lunghezza tappetino [m]: 1.4

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]1.10 m²
Cavo freddo
CE markYes
Colore guaina esternaRosso
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]6.9 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.5 mm²
Elemento classe IPIPX7
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVC
Isolamento conduttoreXLPE
Larghezza tappetino [m]0.8 m
Lunghezza cavo freddo [m]6.0 m
Lunghezza tappetino [m]1.40 m
Material DescriptionDEVIflex 175T 1,1m² 230V 180W
Caratteristica
Valore
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo3
Resistenza alla deformazione [N]>1500 N
Resistenza alla trazione [N]400 N
Resistenza cavo [Ohm]295.9000 Ohm
Schermo cavoAlufoil 100%
Set accessoriSynthetic nail - 40 pc in box
Spessore [mm]7.90 mm
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTCL
Tipo di prodottoDEVIflex 175T
Uscita riscaldamento [W]180 W
Uscita tappetino [W/m²]175 W/m²
Warranty type20-year full service warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.1 Kilogram
Peso netto1.985 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume20.23 Liter
EAN/UPC5703466253557