Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Tappetini riscaldanti, DEVIflex 75T, 75 W/m², 8.60 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230

140F1440

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.8, Lunghezza tappetino [m]: 11.4

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]8.60 m²
Cavo freddoSì
CE markYes
China RoHS complianceYes
Colore guaina esternaRosso
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]6.9 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.5 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVC
Isolamento conduttoreXLPE
Larghezza tappetino [m]0.8 m
Lunghezza cavo freddo [m]6.0 m
Caratteristica
Valore
Lunghezza tappetino [m]11.40 m
Material DescriptionDEVIflex 75T 8,6m� 230V 625W
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo3
Resistenza alla deformazione [N]>1500 N
Resistenza alla trazione [N]400 N
Resistenza cavo [Ohm]84.4000 Ohm
Schermo cavoAlufoil 100%
Set accessoriSynthetic nail - 40 pc in box
Spessore [mm]7.90 mm
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTCL
Tipo di prodottoDEVIflex 75T
Uscita riscaldamento [W]625 W
Uscita tappetino [W/m²]75 W/m²
Warranty type20-year full service warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo5.28 Kilogram
Peso netto5.165 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume33.075 Liter
EAN/UPC5703466252772