Tappetini riscaldanti, DEVIflex 75T, 75 W/m², 6.50 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
140F1439
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.8, Lunghezza tappetino [m]: 8.7
140F1439
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Floor heating |
| Approvazione | CE |
| Area di copertura [m²] | 6.50 m² |
| Cavo freddo | Sì |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Colore guaina esterna | Rosso |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro cavo [mm] | 6.9 mm |
| Dimensione cavo freddo [mm²] | 1.5 mm² |
| Elemento classe IP | IPX7 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanzia [Anno] | 20 |
| Gruppo prodotti | Tappetini riscaldanti |
| Guaina esterna | PVC |
| Isolamento conduttore | XLPE |
| Larghezza tappetino [m] | 0.8 m |
| Lunghezza cavo freddo [m] | 6.0 m |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza tappetino [m] | 8.70 m |
| Material Description | DEVIflex 75T 6,5m� 230V 475W |
| Principio di riscaldamento | Resistivo seriale |
| Product line | 21 |
| Quantità cavo freddo | 1 |
| Quantità conduttore cavo freddo | 3 |
| Resistenza alla deformazione [N] | >1500 N |
| Resistenza alla trazione [N] | 400 N |
| Resistenza cavo [Ohm] | 111.5000 Ohm |
| Schermo cavo | Alufoil 100% |
| Set accessori | Synthetic nail - 40 pc in box |
| Spessore [mm] | 7.90 mm |
| Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -5 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo di cavo | Doppio conduttore |
| Tipo di cavo freddo | DTCL |
| Tipo di prodotto | DEVIflex 75T |
| Uscita riscaldamento [W] | 475 W |
| Uscita tappetino [W/m²] | 75 W/m² |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 4.291 Kilogram |
| Peso netto | 4.176 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 24.3 Liter |
| EAN/UPC | 5703466252765 |