Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Cavi scaldanti, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 160 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 230

140F1211

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Principio di riscaldamento: Resistivo seriale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]207 mm
ApplicazioneCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
ApprovazioneCEUkrTESTEAC
Cavo freddoSì
Cavo su cilindroNo
CE markYes
China RoHS complianceYes
CODICE UNSPSC26121601
Colore guaina esternaRosso
Contains batteriesNo
DescrizioneDEVIflex 6T 915W 230V 160m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]6.9 mm
Diametro di curvatura [mm] [Min]50 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.5 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreIntertek SemkoUkrTEST
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiCavi scaldanti
Guaina esternaPVC
Isolamento conduttoreXLPE
Larghezza imballo [mm]386 mm
Lunghezza cavo freddo [m]2.3 m
Lunghezza del cavo [m]160.000 m
Caratteristica
Valore
Material DescriptionDEVIflex 6T 915W 230V 160m
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]386 mm
Protetto dai raggi UVNo
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo3
Resistenza alla deformazione [N]>1500 N
Resistenza alla trazione [N]>500 N
Resistenza cavo [Ohm]57.9000 Ohm
Ritardante di fiammaSì
Schermo cavoAlufoil 100%
Senza piomboSì
Taglio regolabileNo
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]90 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]80 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTCL
Tipo di prodottoDEVIflex™ 6T
UL markNo
Uscita cavo [W/m]6 W/m
Uscita riscaldamento [W]915 W
VersioneReady-made
Warranty type20-year full service warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo9.68 Kilogram
Peso netto9.38 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume30.842 Liter
EAN/UPC5703466223475