Cavi scaldanti, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 70 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 230
140F1204
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Principio di riscaldamento: Resistivo seriale
140F1204
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza imballo [mm] | 120 mm |
| Applicazione | Cold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields |
| Approvazione | CEUkrTESTEAC |
| Cavo freddo | Sì |
| Cavo su cilindro | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| CODICE UNSPSC | 26121601 |
| Colore guaina esterna | Rosso |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | DEVIflex 6T 415W 230V 70m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro cavo [mm] | 6.9 mm |
| Diametro di curvatura [mm] [Min] | 50 mm |
| Dimensione cavo freddo [mm²] | 1.5 mm² |
| Elemento classe IP | IPX7 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Ente certificatore | Intertek SemkoUkrTEST |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanzia [Anno] | 20 |
| Gruppo prodotti | Cavi scaldanti |
| Guaina esterna | PVC |
| Isolamento conduttore | XLPE |
| Larghezza imballo [mm] | 386 mm |
| Lunghezza cavo freddo [m] | 2.3 m |
| Lunghezza del cavo [m] | 70.000 m |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | DEVIflex 6T 415W 230V 70m |
| Principio di riscaldamento | Resistivo seriale |
| Product line | 21 |
| Profondità imballo [mm] | 386 mm |
| Protetto dai raggi UV | No |
| Quantità cavo freddo | 1 |
| Quantità conduttore cavo freddo | 3 |
| Resistenza alla deformazione [N] | >1500 N |
| Resistenza alla trazione [N] | >500 N |
| Resistenza cavo [Ohm] | 128.1000 Ohm |
| Ritardante di fiamma | Sì |
| Schermo cavo | Alufoil 100% |
| Senza piombo | Sì |
| Taglio regolabile | No |
| Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura non operativa [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura operativa [°C] [Max] | 80 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo di cavo | Doppio conduttore |
| Tipo di cavo freddo | DTCL |
| Tipo di prodotto | DEVIflex™ 6T |
| UL mark | No |
| Uscita cavo [W/m] | 6 W/m |
| Uscita riscaldamento [W] | 415 W |
| Versione | Ready-made |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 4.909 Kilogram |
| Peso netto | 4.86 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 21.157 Liter |
| EAN/UPC | 5703466223406 |