DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 3.50 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
140F0471
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 7
140F0471
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Floor heating |
| Approvazione | CE |
| Area di copertura [m²] | 3.50 m² |
| Cavo freddo | Sì |
| CE evaluated | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | DEVImat 150T 3,5m² 230V 525W + Display |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro cavo [mm] | 3.0 mm |
| Dimensione cavo freddo [mm²] | 1.0 mm² |
| Elemento classe IP | IPX7 |
| Garanzia [Anno] | 20 |
| Gruppo prodotti | Sets heating elements |
| Guaina esterna | PVDF |
| Isolamento conduttore | FEP |
| Larghezza tappetino [m] | 0.5 m |
| Lunghezza tappetino [m] | 7.00 m |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | DEVImat 150T 3,5m² 230V 525W + Display |
| Principio di riscaldamento | Resistivo seriale |
| Product line | 21 |
| Quantità cavo freddo | 1 |
| Resistenza alla deformazione [N] | 600 N |
| Resistenza alla trazione [N] | 120 N |
| Resistenza cavo [Ohm] | 101.1000 Ohm |
| Schermo cavo | Alufoil 100% |
| Set accessori | DEVIreg™ Display Connect |
| Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -5 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo di cavo | Doppio conduttore |
| Tipo di cavo freddo | DTWB |
| Tipo di prodotto | DEVImat™ 150T + DISPLAY |
| Uscita riscaldamento [W] | 525 W |
| Uscita tappetino [W/m²] | 150 W/m² |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.376 Kilogram |
| Peso netto | 2.026 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253427 |