Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Cavi scaldanti, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 150 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 230

140F0021

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Principio di riscaldamento: Resistivo seriale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]207 mm
ApplicazionePipe / tank frost protection
ApprovazioneCEUkrTESTEAC
Cavo freddoSì
Cavo su cilindroNo
CE markYes
China RoHS complianceYes
CODICE UNSPSC26121601
Colore guaina esternaBlu chiaro
Contains batteriesNo
DescrizioneDEVIaqua 9T 1350W 230V 150m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]7.0 mm
Diametro di curvatura [mm] [Min]50 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.5 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreIntertek SemkoUkrTEST
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiCavi scaldanti
Guaina esternaMDPE
Isolamento conduttoreXLPE
Larghezza imballo [mm]386 mm
Lunghezza cavo freddo [m]2.3 m
Lunghezza del cavo [m]150.000 m
Caratteristica
Valore
Material DescriptionDTIV-9 1350W 230V 150m
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]386 mm
Protetto dai raggi UVSì
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo3
Resistenza alla deformazione [N]>1500 N
Resistenza alla trazione [N]>650 N
Resistenza cavo [Ohm]39.2000 Ohm
Schermo cavoTreccia di rame
Senza piomboSì
Taglio regolabileNo
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura dell'acqua [°C] [Max]23 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]85 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]65 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTCL
Tipo di prodottoDEVIaqua™ 9T
UL markNo
Uscita cavo [W/m]9 W/m
Uscita riscaldamento [W]1350 W
VersioneReady-made
Warranty type20-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo8.58 Kilogram
Peso netto8.49 Kilogram
Volume30.842 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5703466201749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm