Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Cavi scaldanti, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 30 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 230

140F0008

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Principio di riscaldamento: Resistivo seriale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]92 mm
ApplicazionePipe / tank frost protection
ApprovazioneCEUkrTESTEAC
Cavo freddoSì
Cavo su cilindroNo
CE markYes
China RoHS complianceYes
CODICE UNSPSC26121601
Colore guaina esternaBlu chiaro
Contains batteriesNo
DescrizioneDEVIaqua 9T 270W 230V 30m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]7.0 mm
Diametro di curvatura [mm] [Min]50 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.5 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreIntertek SemkoUkrTEST
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiCavi scaldanti
Guaina esternaMDPE
Isolamento conduttoreXLPE
Larghezza imballo [mm]386 mm
Lunghezza cavo freddo [m]2.3 m
Lunghezza del cavo [m]30.000 m
Caratteristica
Valore
Material DescriptionDTIV-9 270W 230V 30m
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]386 mm
Protetto dai raggi UVSì
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo3
Resistenza alla deformazione [N]>1500 N
Resistenza alla trazione [N]>650 N
Resistenza cavo [Ohm]195.0000 Ohm
Schermo cavoTreccia di rame
Senza piomboSì
Taglio regolabileNo
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura dell'acqua [°C] [Max]23 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]85 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]65 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTCL
Tipo di prodottoDEVIaqua™ 9T
UL markNo
Uscita cavo [W/m]9 W/m
Uscita riscaldamento [W]270 W
VersioneReady-made
Warranty type20-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.505 Kilogram
Peso netto2.48 Kilogram
Volume13.708 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5703466201619
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm