Plate, S62/PL.05 316L TL 1234R/L S.L
134Z2964
Connection: DN150, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.5
134Z2964
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S62/PL.05 316L TL 1234R/L S.L |
| Model | S62/PL.05 316L TL 1234R/L S.L |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome prodotto | Spare part |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Spessore [mm] | 0.5 mm |
| Tipo di prodotto | Plate |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 3 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 3 Kilogram |