Plate, S43 PL. 0.4 AISI 316 TL 1234
134Z2220
Connection: DN200, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z2220
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S43 PL. 0.4 AISI 316 TL 1234R/L S.Lock |
| Model | S43 PL. 0.4 AISI 316 TL 1234 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome prodotto | Spare part |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Spessore [mm] | 0.4 mm |
| Tipo di prodotto | Plate |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.24 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 2.24 Kilogram |