Plate, S4/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O
134Z0089
Connection: DN32, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z0089
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S4/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O (I) |
| Model | S4/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome prodotto | Spare part |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | HANG ON |
| Spessore [mm] | 0.4 mm |
| Tipo di prodotto | Plate |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.42 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 0.42 Kilogram |