Danfoss logo
 DSH381 SH380 code 4-7-9 - 8556199

Compressore scroll, tipo, DSH381-4SX

120H2695

Refrigerante(i): R452B; R410A; R454B, Utilizzo segmento: Riscaldamento; Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato imballo: Imballo singolo

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]380-415/3/50 460/3/60
Brand techniqueCompressore scroll, tipo
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
DescrizioneDSH381-4SX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiHermetic compressors
IDVYes
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH381-4SX-SINGLE
Model numberDSH381-4SX
Caratteristica
Valore
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nome prodottoScroll compressor DSH
Oil level switchFactory assembled
Portata 1000 J/(m³/h)DSH
Product lineCommercial Compressors
Quantità imballo1
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R410AR452BR454B
Tipo di prodottoDSH381
Utilizzo segmentoCondizionamento ariaRiscaldamento
Volume generato [cm3]345.00 cm³

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo178 Kilogram
Peso netto162.66 Kilogram
Volume590.625 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255197911
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm