Compressore scroll, tipo, DSH295-4SP
120H2666
Refrigerante(i): R452B; R410A; R454B, Utilizzo segmento: Riscaldamento; Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato imballo: Imballo singolo
120H2666
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Brand technique | Compressore scroll, tipo |
| Contains batteries | No |
| Controllo capacità | Velocità fissa |
| Descrizione | DSH295-4SP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH295-4SP-SINGLE |
| Model number | DSH295-4SP |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nome prodotto | Scroll compressor DSH |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Portata 1000 J/(m³/h) | DSH |
| Product line | Commercial Compressors |
| Quantità imballo | 1 |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Refrigerante(i) | R410AR452BR454B |
| Tipo di prodotto | DSH295 |
| Utilizzo segmento | Condizionamento ariaRiscaldamento |
| Volume generato [cm3] | 276.20 cm³ |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 130.5 Kilogram |
| Peso netto | 115.16 Kilogram |
| Volume | 590.625 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255160922 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |