Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Compressore scroll, tipo, DSH295-4SP

120H2665

Refrigerante(i): R452B; R410A; R454B, Utilizzo segmento: Riscaldamento; Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato imballo: Imballo industriale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]380-415/3/50 460/3/60
Brand techniqueCompressore scroll, tipo
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
DescrizioneDSH295-4SP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiHermetic compressors
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-4SP-INDUST
Model numberDSH295-4SP
Caratteristica
Valore
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nome prodottoScroll compressor DSH
Oil level switchFactory assembled
Portata 1000 J/(m³/h)DSH
Product lineCommercial Compressors
Quantità imballo6
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R410AR452BR454B
Tipo di prodottoDSH295
Utilizzo segmentoCondizionamento ariaRiscaldamento
Volume generato [cm3]276.20 cm³

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo117.16 Kilogram
Peso netto112 Kilogram
Volume839.04 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255160939
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm