Compressore scroll, tipo, DSH240B4SPC
120H2661
Refrigerante(i): R410A, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato imballo: Imballo industriale
120H2661
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Brand technique | Compressore scroll, tipo |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | DSH240-4P |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH240-4SP-INDUST |
| Model number | DSH240B4SPC |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nome prodotto | Scroll compressor DSH |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Portata 1000 J/(m³/h) | DSH |
| Product line | Commercial Compressors |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Refrigerante(i) | R410A |
| Tipo di prodotto | DSH240 |
| Utilizzo segmento | Condizionamento aria |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 116.16 Kilogram |
| Peso netto | 112 Kilogram |
| Volume | 839.04 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255160953 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |