Danfoss logo
 DSH184 SH184 WSH184 - brazed - 8560023

Compressore scroll, tipo, DSH184-3AL

120H2646

Refrigerante(i): R452B; R410A; R454B, Utilizzo segmento: Riscaldamento; Condizionamento aria, Formato imballo: Imballo industriale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]208-230/3/60
Brand techniqueCompressore scroll, tipo
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
DescrizioneDSH184-3AL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiHermetic compressors
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-3AL-INDUST
Model numberDSH184-3AL
Caratteristica
Valore
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nome prodottoScroll compressor DSH
Oil level switchNone
Portata 1000 J/(m³/h)DSH
Product lineCommercial Compressors
Quantità imballo4
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R410AR452BR454B
Tipo di prodottoDSH184
Utilizzo segmentoCondizionamento ariaRiscaldamento

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo76.12 Kilogram
Peso netto73.62 Kilogram
Caratteristica
Valore
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm