Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Compressore scroll, tipo, DSH140-4AL

120H2644

Refrigerante(i): R452B; R410A; R454B, Utilizzo segmento: Riscaldamento; Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato imballo: Imballo industriale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]380-415/3/50 460/3/60
Brand techniqueCompressore scroll, tipo
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
DescrizioneDSH140-4AL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiHermetic compressors
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH140-4AL-INDUST
Model numberDSH140-4AL
Caratteristica
Valore
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nome prodottoScroll compressor DSH
Oil level switchNone
Portata 1000 J/(m³/h)DSH
Product lineCommercial Compressors
Quantità imballo4
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R410AR452BR454B
Tipo di prodottoDSH140
Utilizzo segmentoCondizionamento ariaRiscaldamento

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo71.38 Kilogram
Peso netto68.88 Kilogram
Caratteristica
Valore
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm