Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Compressore scroll, tipo, DSH294B9APC

120H2482

Refrigerante(i): R452B; R410A; R454B, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-400/3/60, Formato imballo: Imballo singolo

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]380-400/3/60
Altezza attacco aspirazione [mm]302 mm
Altezza attacco scarico [mm]618 mm
Altezza totale [mm]653.0 mm
Alto valore campo tensione a 60Hz [V]440 V
ApprovazioneOut of scope
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]342 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]380 V
Brand techniqueCompressore scroll, tipo
Carica olio [L]6.10 L
Carica refrigerante [kg] [Max]15.00 kg
Classe di protezione IPIP54 (con pressacavo)
Codice configurazioneSingolo
Connessioni elettricheStud M5
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
CoolselectorFilterActive models
Coppia drenaggio olio [Nm]35 N-m
Coppia orificio man. LP [Nm]15 N-m
Coppia terra [Nm]4.00 N-m
Coppia vetro [Nm]50 N-m
DescrizioneDSH294-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]318 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in]1-5/8 in
Dimensioni attacco mandata [in]1-1/8 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in]1-5/8 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in]1-1/8 in
Drenaggio olioCartella 1/4''
EconomizzatoreNo
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]400 V
Equalizzazione dell'olioRotolock 2-1/4''
Fase3
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]60
Gauge port HPNessuno
Gauge port LPSchrader
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiHermetic compressors
IDVYes
In scope of WEEENo
LRA329 A
Manicotto di fissaggioODF
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH294-9AP-SINGLE
Materiali connettore aspirazione-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberDSH294B9APC
Montaggio spia liquidoFilettato
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nome prodottoScroll compressor DSH
Numero di avviamenti all'ora [Max]12
Numero disegno8556208
Oil level switchNone
Oil typePOE
Portata 1000 J/(m³/h)DSH
Potenza di coppia [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protezione motoreModulo di protezione elettronico, 110/240 V
Quantità imballo1
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R410AR452BR454B
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm]0.36 Ohm
Riferimento olio160SZ
RLA47 A
Standard di fissaggioODF
TecnologiaScroll
Tipo di attaccoA saldare
Tipo di prodottoDSH294
Utilizzo segmentoCondizionamento aria
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm]3500 giri/min
Viscosità [cP]32.0 cP
Volume generato [cm3]269.00 cm³

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo114 Kilogram
Peso netto111 Kilogram
Volume590.625 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162941003
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm