Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Compressore scroll, tipo, DSF115A4ALBM

120H2476

Refrigerante(i): R32, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato imballo: Imballo industriale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]400/3/50 460/3/60
Altezza attacco aspirazione [mm]278 mm
Altezza attacco scarico [mm]509 mm
Altezza da piastra base [mm]527 mm
Altezza totale [mm]542.0 mm
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V]440 V
Alto valore campo tensione a 60Hz [V]506 V
ApprovazioneUL
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V]360 V
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]414 V
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V]400 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]460 V
Brand techniqueCompressore scroll, tipo
Carica olio [L]3.30 L
Carica refrigerante [kg] [Max]10.00 kg
Classe di protezione IPIP54 (con pressacavo)
Connessioni elettricheVite 4.8 mm
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
CoolselectorFilterActive models
Coppia di serraggio [Nm]15.00 N-m
Coppia terra [Nm]2.00 N-m
Coppia vetro [Nm]50 N-m
Corrente d'esercizio massima [MOC]22 A
DescrizioneDSF115-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]243 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in]1-3/8 in
Dimensioni attacco mandata [in]7/8 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in]1-3/8 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in]7/8 in
EconomizzatoreNo
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V]400 V
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]460 V
Equalizzazione dell'olioRotolock 1-3/4''
Fase3
Formato imballoImballo industriale
Frequenzay [Hz]50/60
Gauge port HPNessuno
Gauge port LPSchrader
Gruppo prodottiHermetic compressors
IDVYes
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Iniezione di liquidoNo
Larghezza [mm]230.00 mm
LRA142 A
Lunghezza [mm]230.0 mm
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF115-4AL-INDUST
Materiali connettore aspirazione-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF115A4ALBM
Montaggio spia liquidoFilettato
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nome prodottoScroll compressor DSF
Numero di avviamenti all'ora [Max]12
Numero disegno8560177
Oil level switchNone
Oil typePOE
Portata 1000 J/(m³/h)DSF
Potenza di coppia [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protezione motoreProtettore interno
Quantità imballo8
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R32
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm]1.05 Ohm
Riferimento olio185SL
RLA20.0 A
Standard di fissaggioODF
Tipo di attaccoA saldare
Tipo di prodottoDSF115
TS Max Lato Alta150.0 °C
TS Max Lato Bassa53.0 °C
TS Min. Lato Alta-35.0 °C
TS Min. Lato Bassa-35.0 °C
Utilizzo segmentoCondizionamento aria
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm]2900 giri/min
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm]3500 giri/min
Viscosità [cP]40.0 cP
Volume generato [cm3]103.50 cm³
Volume Lato Alta0.7 L
Volume Lato Bassa13.6 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo68 Kilogram
Peso netto64 Kilogram
Caratteristica
Valore
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm