Compressore scroll, tipo, DSF175A4ALBM
120H2416
Refrigerante(i): R32, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato imballo: Imballo singolo
120H2416
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 400/3/50 460/3/60 |
| Altezza attacco aspirazione [mm] | 278 mm |
| Altezza attacco scarico [mm] | 509 mm |
| Altezza da piastra base [mm] | 527 mm |
| Altezza totale [mm] | 542.0 mm |
| Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 440 V |
| Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 506 V |
| Approvazione | UL |
| Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 360 V |
| Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 414 V |
| Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 400 V |
| Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
| Brand technique | Compressore scroll, tipo |
| Carica olio [L] | 3.30 L |
| Carica refrigerante [kg] [Max] | 10.00 kg |
| Classe di protezione IP | IP54 (con pressacavo) |
| Connessioni elettriche | Vite 4.8 mm |
| Contains batteries | No |
| Controllo capacità | Velocità fissa |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Coppia di serraggio [Nm] | 15.00 N-m |
| Coppia terra [Nm] | 2.00 N-m |
| Coppia vetro [Nm] | 50 N-m |
| Corrente d'esercizio massima [MOC] | 30 A |
| Descrizione | DSF175-4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 243 mm |
| Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1-3/8 in |
| Dimensioni attacco mandata [in] | 7/8 in |
| Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 1-3/8 in |
| Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 7/8 in |
| Economizzatore | No |
| Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 400 V |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
| Equalizzazione dell'olio | Rotolock 1-3/4'' |
| Fase | 3 |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 |
| Gauge port HP | Nessuno |
| Gauge port LP | Schrader |
| Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
| IDV | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Iniezione di liquido | No |
| Larghezza [mm] | 230.00 mm |
| LRA | 158 A |
| Lunghezza [mm] | 230.0 mm |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF175-4AL-SINGLE |
| Materiali connettore aspirazione | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 32.70 bar |
| Model number | DSF175A4ALBM |
| Montaggio spia liquido | Filettato |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nome prodotto | Scroll compressor DSF |
| Numero di avviamenti all'ora [Max] | 12 |
| Numero disegno | 8560177 |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Portata 1000 J/(m³/h) | DSF |
| Potenza di coppia [Nm] | 3.00 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protezione motore | Protettore interno |
| Quantità imballo | 1 |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Refrigerante(i) | R32 |
| Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] | 0.83 Ohm |
| Riferimento olio | 185SL |
| RLA | 26.4 A |
| Standard di fissaggio | ODF |
| Tipo di attacco | A saldare |
| Tipo di prodotto | DSF175 |
| TS Max Lato Alta | 150.0 °C |
| TS Max Lato Bassa | 53.0 °C |
| TS Min. Lato Alta | -35.0 °C |
| TS Min. Lato Bassa | -35.0 °C |
| Utilizzo segmento | Condizionamento aria |
| Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 2900 giri/min |
| Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3500 giri/min |
| Viscosità [cP] | 40.0 cP |
| Volume generato [cm3] | 151.70 cm³ |
| Volume Lato Alta | 0.7 L |
| Volume Lato Bassa | 13.6 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 81 Kilogram |
| Peso netto | 69 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 314.305 Cubic decimeter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |