Compressore scroll, tipo, DSH140A7ALCM
120H2304
Refrigerante(i): R452B; R410A; R454B, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 575/3/60, Formato imballo: Imballo singolo
120H2304
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 575/3/60 |
| Altezza attacco aspirazione [mm] | 278 mm |
| Altezza attacco scarico [mm] | 509 mm |
| Altezza da piastra base [mm] | 527 mm |
| Altezza totale [mm] | 542.0 mm |
| Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 632 V |
| Approvazione | UL |
| Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 517 V |
| Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 575 V |
| Brand technique | Compressore scroll, tipo |
| Carica olio [L] | 3.30 L |
| Carica refrigerante [kg] [Max] | 10.00 kg |
| Classe di protezione IP | IP54 (con pressacavo) |
| Connessioni elettriche | Vite 4.8 mm |
| Contains batteries | No |
| Controllo capacità | Velocità fissa |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Coppia di serraggio [Nm] | 15.00 N-m |
| Coppia terra [Nm] | 2.00 N-m |
| Coppia vetro [Nm] | 50 N-m |
| Corrente d'esercizio massima [MOC] | 22 A |
| Descrizione | DSH140-7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 243 mm |
| Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1-3/8 in |
| Dimensioni attacco mandata [in] | 7/8 in |
| Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 1-3/8 in |
| Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 7/8 in |
| Economizzatore | No |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 575 V |
| Equalizzazione dell'olio | Rotolock 1-3/4'' |
| Fase | 3 |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Frequenzay [Hz] | 60 |
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
| Larghezza [mm] | 230.00 mm |
| LRA | 122 A |
| Lunghezza [mm] | 230.0 mm |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH140-7AL-SINGLE |
| Materiali connettore aspirazione | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Model number | DSH140A7ALCM |
| Montaggio spia liquido | Filettato |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Nome prodotto | Scroll compressor DSH |
| Numero di avviamenti all'ora [Max] | 12 |
| Numero disegno | 8560177 |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Portata 1000 J/(m³/h) | DSH |
| Potenza di coppia [Nm] | 3.00 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protezione motore | Protettore interno |
| Quantità imballo | 1 |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Refrigerante(i) | R410AR452BR454B |
| Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] | 1.38 Ohm |
| Riferimento olio | 160SZ |
| RLA | 18.6 A |
| Standard di fissaggio | ODF |
| Tipo di attacco | A saldare |
| Tipo di prodotto | DSH140 |
| TS Max Lato Alta | 150.0 °C |
| TS Max Lato Bassa | 55.0 °C |
| TS Min. Lato Alta | -35.0 °C |
| TS Min. Lato Bassa | -35.0 °C |
| Utilizzo segmento | Condizionamento aria |
| Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3500 giri/min |
| Viscosità [cP] | 32.0 cP |
| Volume generato [cm3] | 132.90 cm³ |
| Volume Lato Alta | 0.7 L |
| Volume Lato Bassa | 13.6 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 71.38 Kilogram |
| Peso netto | 68.88 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 314.305 Cubic decimeter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |