Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Compressore scroll, tipo, DSH161A3ALDM

120H2302

Refrigerante(i): R452B; R410A; R454B, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Formato imballo: Imballo singolo

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]208-230/3/60
Altezza attacco aspirazione [mm]278 mm
Altezza attacco scarico [mm]509 mm
Altezza da piastra base [mm]527 mm
Altezza totale [mm]542.0 mm
Alto valore campo tensione a 60Hz [V]253 V
ApprovazioneUL
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]187 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]208 V
Brand techniqueCompressore scroll, tipo
Carica olio [L]3.30 L
Carica refrigerante [kg] [Max]10.00 kg
Classe di protezione IPIP54 (con pressacavo)
Connessioni elettricheVite 4.8 mm
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
CoolselectorFilterActive models
Coppia di serraggio [Nm]15.00 N-m
Coppia terra [Nm]2.00 N-m
Coppia vetro [Nm]50 N-m
Corrente d'esercizio massima [MOC]64 A
DescrizioneDSH161-3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]243 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in]1-3/8 in
Dimensioni attacco mandata [in]7/8 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in]1-3/8 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in]7/8 in
EconomizzatoreNo
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]230 V
Equalizzazione dell'olioRotolock 1-3/4''
Fase3
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]60
Gauge port HPNessuno
Gauge port LPSchrader
Gruppo prodottiHermetic compressors
IDVYes
In scope of WEEENo
Iniezione di liquidoNo
Caratteristica
Valore
Larghezza [mm]230.00 mm
LRA315 A
Lunghezza [mm]230.0 mm
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH161-3AL-SINGLE
Materiali connettore aspirazione-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberDSH161A3ALDM
Montaggio spia liquidoFilettato
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nome prodottoScroll compressor DSH
Numero di avviamenti all'ora [Max]12
Numero disegno8560177
Oil level switchNone
Oil typePOE
Portata 1000 J/(m³/h)DSH
Potenza di coppia [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protezione motoreProtettore interno
Quantità imballo1
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R410AR452BR454B
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm]0.224 Ohm
Riferimento olio160SZ
RLA49.3 A
Standard di fissaggioODF
Tipo di attaccoA saldare
Tipo di prodottoDSH161
TS Max Lato Alta150.0 °C
TS Max Lato Bassa55.0 °C
TS Min. Lato Alta-35.0 °C
TS Min. Lato Bassa-35.0 °C
Utilizzo segmentoCondizionamento aria
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm]3500 giri/min
Viscosità [cP]32.0 cP
Volume generato [cm3]151.70 cm³
Volume Lato Alta0.7 L
Volume Lato Bassa13.6 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo73.47 Kilogram
Peso netto70.97 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm