Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Compressore scroll, tipo, DSH295C7APC

120H2049

Refrigerante(i): R452B; R410A; R454B, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 575/3/60, Formato imballo: Imballo industriale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]575/3/60
Altezza attacco aspirazione [mm]302 mm
Altezza attacco scarico [mm]618 mm
Altezza totale [mm]653.0 mm
ApprovazioneCEUL
Brand techniqueCompressore scroll, tipo
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
Coppia drenaggio olio [Nm]35 N-m
Coppia orificio man. LP [Nm]15 N-m
Coppia vetro [Nm]50 N-m
DescrizioneDSH295-7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]318 mm
Drenaggio olioCartella 1/4''
Equalizzazione dell'olioRotolock 2-1/4''
Formato imballoImballo industriale
Gauge port HPNessuno
Gauge port LPSchrader
Gruppo prodottiHermetic compressors
IDVYes
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Manicotto di fissaggioODF
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-7AP-INDUST
Model numberDSH295C7APC
Montaggio spia liquidoFilettato
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nome prodottoScroll compressor DSH
Numero disegno8556208
Oil level switchNone
Portata 1000 J/(m³/h)DSH
Product lineCommercial Compressors
Quantità imballo6
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R410AR452BR454B
Standard di fissaggioODF
TecnologiaScroll
Tipo di prodottoDSH295
Utilizzo segmentoCondizionamento aria
Volume generato [cm3]276.20 cm³

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo116 Kilogram
Peso netto112 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.839 Cubic meter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm