Danfoss logo
 DSH485 DSF485 DSF530 - 8556198

Compressore scroll, tipo, DSH485C7APC

120H2048

Refrigerante(i): R452B; R410A; R454B, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 575/3/60, Formato imballo: Imballo industriale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]575/3/60
Altezza attacco aspirazione [mm]302 mm
Altezza attacco scarico [mm]667 mm
Altezza totale [mm]726.0 mm
ApprovazioneCEUL
Brand techniqueCompressore scroll, tipo
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
Coppia vetro [Nm]50 N-m
DescrizioneDSH485-7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]333 mm
Drenaggio olioCartella 1/4''
Equalizzazione dell'olioRotolock 2-1/4''
Formato imballoImballo industriale
Gauge port HPNessuno
Gauge port LPSchrader
Gruppo prodottiHermetic compressors
IDVYes
In scope of WEEENo
Larghezza [mm]371.00 mm
Caratteristica
Valore
Lunghezza [mm]371.0 mm
Manicotto di fissaggioODF
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-7AP-INDUST
Model numberDSH485C7APC
Montaggio spia liquidoFilettato
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nome prodottoScroll compressor DSH
Numero disegno8556198
Oil level switchNone
Portata 1000 J/(m³/h)DSH
Product lineCommercial Compressors
Quantità imballo4
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R410AR452BR454B
Standard di fissaggioODF
TecnologiaScroll
Tipo di prodottoDSH485
Utilizzo segmentoCondizionamento aria
Volume generato [cm3]442.60 cm³

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo186.35 Kilogram
Peso netto182.6 Kilogram
Volume1218.375 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162735527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm