Danfoss logo
DSH600 - 8556192 - JPG

Compressore scroll, tipo, DSH598A9APC

120H1940

Refrigerante(i): R452B; R410A; R454B, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-400/3/60, Formato imballo: Imballo singolo

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]380-400/3/60
Alto valore campo tensione a 60Hz [V]440 V
ApprovazioneOut of scope
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]342 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]380 V
Brand techniqueCompressore scroll, tipo
Carica olio [L]6.10 L
Carica refrigerante [kg] [Max]17.00 kg
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
CoolselectorFilterActive models
Coppia di serraggio [Nm]21.00 N-m
Corrente d'esercizio massima [MOC]122 A
DescrizioneDSH598-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. prova [bar] [Max]37 bar
Dimensioni attacco aspirazione [in]2-1/8 in
Dimensioni attacco mandata [in]1-3/8 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in]2-1/8 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in]1-3/8 in
EconomizzatoreNo
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]400 V
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Fase3
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]60
Gruppo prodottiHermetic compressors
HP prova [bar] [Max]53.6 bar
IDVYes
In scope of WEEENo
Iniezione di liquidoNo
Caratteristica
Valore
LP prova [bar] [Max]34.3 bar
LRA566 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH598-9-AP-SINGLE
Materiali connettore aspirazione-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH598A9APC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nome prodottoScroll compressor DSH
Numero di avviamenti all'ora [Max]12
Oil level switchNone
Oil typePOE
Portata 1000 J/(m³/h)DSH
Product lineCommercial Compressors
Protezione anti-rotazione inversaModulo elettronico
Protezione motoreModulo di protezione elettronico, 110/240 V
Quantità imballo1
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R410AR452BR454B
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm]0.231 Ohm
Riferimento olio160SZ
RLA99 A
TecnologiaScroll
Tipo di attaccoA saldare
Tipo di prodottoDSH598
TS Max Lato Alta150.0 °C
TS Max Lato Bassa52.0 °C
TS Min. Lato Alta-35.0 °C
TS Min. Lato Bassa-35.0 °C
Utilizzo segmentoCondizionamento aria
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm]3500 giri/min
Viscosità [cP]32.0 cP
Volume generato [cm3]541.00 cm³
Volume Lato Alta4.0 L
Volume Lato Bassa30.1 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo225.75 Kilogram
Peso netto215 Kilogram
Volume909.763 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424645526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm