Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Compressore scroll, tipo, DSF100A9ALA

120H1897

Refrigerante(i): R32, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-400/3/60, Formato imballo: Imballo industriale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]380-400/3/60
Altezza attacco aspirazione [mm]235 mm
Altezza attacco scarico [mm]451 mm
Altezza da piastra base [mm]470 mm
Altezza totale [mm]485.0 mm
Alto valore campo tensione a 60Hz [V]440 V
ApprovazioneCEULUKCA
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]342 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]380 V
Brand techniqueCompressore scroll, tipo
Carica olio [L]3.00 L
Carica refrigerante [kg] [Max]8.00 kg
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
Connessioni elettricheVite 4.8 mm
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
CoolselectorFilterActive models
Coppia di serraggio [Nm]15.00 N-m
Coppia terra [Nm]2.00 N-m
Coppia vetro [Nm]50 N-m
Corrente d'esercizio massima [MOC]20 A
DescrizioneDSF100-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]243 mm
Diff. prova [bar] [Max]37 bar
Dimensioni attacco aspirazione [in]1-1/8 in
Dimensioni attacco mandata [in]7/8 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in]1-1/8 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in]7/8 in
EconomizzatoreNo
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]400 V
Equalizzazione dell'olio1-3/4"Rotolock
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Fase3
Formato imballoImballo industriale
Frequenzay [Hz]60
Gauge port HPNessuno
Gruppo prodottiHermetic compressors
HP prova [bar] [Max]53.6 bar
IDVYes
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Iniezione di liquidoNo
Larghezza [mm]230.00 mm
LP prova [bar] [Max]36.7 bar
LRA124 A
Lunghezza [mm]230.0 mm
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF100-9AL-INDUST
Materiali connettore aspirazione-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF100A9ALA
Montaggio spia liquidoFilettato
N. dossier SCIPbff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nome prodottoScroll compressor DSF
Nome prodotto dossier SCIPCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Numero di avviamenti all'ora [Max]12
Numero disegno8560176
Oil level switchNone
Oil typePOE
Portata 1000 J/(m³/h)DSF
Potenza di coppia [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protezione motoreProtettore interno
Quantità imballo8
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R32
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm]1.05 Ohm
Riferimento olio185SL
RLA21 A
Standard di fissaggioODF
TecnologiaScroll
Tipo di attaccoA saldare
Tipo di prodottoDSF100
TS Max Lato Alta150.0 °C
TS Max Lato Bassa53.0 °C
TS Min. Lato Alta-35.0 °C
TS Min. Lato Bassa-35.0 °C
UL markYes
Utilizzo segmentoCondizionamento aria
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm]3500 giri/min
Viscosità [cP]40.0 cP
Volume generato [cm3]88.40 cm³
Volume Lato Alta0.7 L
Volume Lato Bassa11.7 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo61.75 Kilogram
Peso netto58 Kilogram
Volume0.921 Cubic meter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424644109
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm