Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Compressore scroll, tipo, DSH120A7ALC

120H1852

Refrigerante(i): R452B; R410A; R454B, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 575/3/60, Formato imballo: Imballo singolo

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]575/3/60
Altezza attacco aspirazione [mm]278 mm
Altezza attacco scarico [mm]509 mm
Altezza da piastra base [mm]527 mm
Altezza totale [mm]542.0 mm
Alto valore campo tensione a 60Hz [V]632 V
ApprovazioneCEULUKCA
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]517 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]575 V
Brand techniqueCompressore scroll, tipo
Carica olio [L]3.30 L
Carica refrigerante [kg] [Max]10.00 kg
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
Connessioni elettricheVite 4.8 mm
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
CoolselectorFilterActive models
Coppia di serraggio [Nm]15.00 N-m
Coppia terra [Nm]2.00 N-m
Coppia vetro [Nm]50 N-m
Corrente d'esercizio massima [MOC]19 A
DescrizioneDSH120-7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]243 mm
Diff. prova [bar] [Max]37 bar
Dimensioni attacco aspirazione [in]1-3/8 in
Dimensioni attacco mandata [in]7/8 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in]1-3/8 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in]7/8 in
EconomizzatoreNo
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]575 V
Equalizzazione dell'olioRotolock 1-3/4''
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Fase3
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]60
Gauge port HPNessuno
Gauge port LPSchrader
Gruppo prodottiHermetic compressors
HP prova [bar] [Max]48.7 bar
Caratteristica
Valore
IDVYes
In scope of WEEENo
Iniezione di liquidoNo
Larghezza [mm]230.00 mm
LP prova [bar] [Max]33.3 bar
LRA103 A
Lunghezza [mm]230.0 mm
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH120-7AL-SINGLE
Materiali connettore aspirazione-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberDSH120A7ALC
Montaggio spia liquidoFilettato
N. dossier SCIPbff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nome prodottoScroll compressor DSH
Nome prodotto dossier SCIPCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Numero di avviamenti all'ora [Max]12
Numero disegno8560177
Oil level switchNone
Oil typePOE
Portata 1000 J/(m³/h)DSH
Potenza di coppia [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protezione motoreProtettore interno
Quantità imballo1
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R410AR452BR454B
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm]1.57 Ohm
Riferimento olio160SZ
RLA17.1 A
Standard di fissaggioODF
TecnologiaScroll
Tipo di attaccoA saldare
Tipo di prodottoDSH120
TS Max Lato Alta150.0 °C
TS Max Lato Bassa55.0 °C
TS Min. Lato Alta-35.0 °C
TS Min. Lato Bassa-35.0 °C
UL markYes
Utilizzo segmentoCondizionamento aria
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm]3500 giri/min
Viscosità [cP]32.0 cP
Volume generato [cm3]116.90 cm³
Volume Lato Alta0.7 L
Volume Lato Bassa13.6 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo69.78 Kilogram
Peso netto67.28 Kilogram
Volume190.665 Cubic decimeter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424640750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm