Danfoss logo
SH184 scroll compressor front view

Compressore scroll, tipo, DSH184A4HLD

120H1752

Refrigerante(i): R410A, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato imballo: Imballo industriale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]380-415/3/50 460/3/60
Altezza attacco aspirazione [mm]299 mm
Altezza attacco scarico [mm]524 mm
Altezza da piastra base [mm]543 mm
Altezza totale [mm]558.0 mm
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V]457 V
Alto valore campo tensione a 60Hz [V]506 V
ApprovazioneCEUL
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V]342 V
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]414 V
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V]380 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]460 V
Brand techniqueCompressore scroll, tipo
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Classe di protezione IPIP54 (con pressacavo)
Connessioni elettricheVite 4.8 mm
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
Coppia terra [Nm]2.00 N-m
Coppia vetro [Nm]50 N-m
DescrizioneDSH184-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]243 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in]1-3/8 in
Dimensioni attacco mandata [in]7/8 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in]1-3/8 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in]7/8 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V]415 V
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]460 V
Equalizzazione dell'olioRotolock 1-3/4''
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Caratteristica
Valore
Fase3
Formato imballoImballo industriale
Frequenzay [Hz]50/60
Gauge port HPNessuno
Gauge port LPSchrader
Gruppo prodottiHermetic compressors
IDVYes
In scope of WEEENo
Larghezza [mm]230.00 mm
Lunghezza [mm]230.0 mm
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-4HL-INDUST
Materiali connettore aspirazione-
Model numberDSH184A4HLD
Montaggio spia liquidoFilettato
N. dossier SCIPbff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nome prodottoScroll compressor DSH
Nome prodotto dossier SCIPCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Numero disegno8560178
Oil level switchNone
Portata 1000 J/(m³/h)DSH
Potenza di coppia [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Quantità imballo8
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R410A
Standard di fissaggioODF
Tipo di attaccoA saldare
Tipo di prodottoDSH184
Utilizzo segmentoCondizionamento aria
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm]2900 giri/min
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm]3500 giri/min
Volume generato [cm3]170.30 cm³

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo76.12 Kilogram
Peso netto73.62 Kilogram
Volume0.11 Cubic meter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424540111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm