Danfoss logo
 DSH381 SH380 code 4-7-9 - 8556199

Compressore scroll, tipo, DSH381B7APD

120H1731

Refrigerante(i): R452B; R410A; R454B, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 575/3/60, Formato imballo: Imballo singolo

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]575/3/60
Altezza attacco aspirazione [mm]302 mm
Altezza attacco scarico [mm]667 mm
Altezza totale [mm]726.0 mm
Alto valore campo tensione a 60Hz [V]632 V
ApprovazioneCEULUKCA
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]517 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]575 V
Brand techniqueCompressore scroll, tipo
Carica olio [L]6.10 L
Carica refrigerante [kg] [Max]17.00 kg
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
Connessioni elettricheStud M5
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
CoolselectorFilterActive models
Coppia di serraggio [Nm]21.00 N-m
Coppia terra [Nm]4.00 N-m
Coppia vetro [Nm]50 N-m
Corrente d'esercizio massima [MOC]58 A
DescrizioneDSH381-7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]333 mm
Diff. prova [bar] [Max]37 bar
Dimensioni attacco aspirazione [in]1-5/8 in
Dimensioni attacco mandata [in]1-1/8 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in]1-5/8 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in]1-1/8 in
Drenaggio olioCartella 1/4''
EconomizzatoreNo
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]575 V
Equalizzazione dell'olioRotolock 2-1/4''
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Fase3
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]60
Gauge port HPNessuno
Gauge port LPSchrader
Gruppo prodottiHermetic compressors
HP prova [bar] [Max]53.6 bar
Caratteristica
Valore
IDVYes
In scope of WEEENo
Iniezione di liquidoNo
Larghezza [mm]371.00 mm
LP prova [bar] [Max]34.3 bar
LRA235 A
Lunghezza [mm]371.0 mm
Manicotto di fissaggioODF
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH381-7-AP-SINGLE
Materiali connettore aspirazione-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH381B7APD
Montaggio spia liquidoFilettato
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nome prodottoScroll compressor DSH
Numero di avviamenti all'ora [Max]12
Numero disegno8556199
Oil level switchNone
Oil typePOE
Portata 1000 J/(m³/h)DSH
Potenza di coppia [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protezione anti-rotazione inversaModulo elettronico
Protezione motoreModulo di protezione elettronico, 110/240 V
Quantità imballo1
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R410AR452BR454B
Riferimento olio160SZ
RLA40 A
Standard di fissaggioODF
TecnologiaScroll
Tipo di attaccoA saldare
Tipo di prodottoDSH381
TS Max Lato Alta150.0 °C
TS Max Lato Bassa52.0 °C
TS Min. Lato Alta-35.0 °C
TS Min. Lato Bassa-35.0 °C
UL markYes
Utilizzo segmentoCondizionamento aria
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm]3500 giri/min
Viscosità [cP]32.0 cP
Volume generato [cm3]345.00 cm³
Volume Lato Alta4.0 L
Volume Lato Bassa31.1 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo130.5 Kilogram
Peso netto121 Kilogram
Volume590.625 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424601249
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm