Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Compressore scroll, tipo, DSH240B9AXC

120H1725

Refrigerante(i): R452B; R410A; R454B, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-400/3/60, Formato imballo: Imballo industriale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]380-400/3/60
Altezza attacco aspirazione [mm]302 mm
Altezza attacco scarico [mm]618 mm
Altezza totale [mm]653.0 mm
Alto valore campo tensione a 60Hz [V]440 V
ApprovazioneCEULUKCA
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]342 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]380 V
Brand techniqueCompressore scroll, tipo
Carica olio [L]6.10 L
Carica refrigerante [kg] [Max]15.00 kg
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
Connessioni elettricheStud M5
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
CoolselectorFilterActive models
Coppia drenaggio olio [Nm]35 N-m
Coppia orificio man. LP [Nm]15 N-m
Coppia terra [Nm]4.00 N-m
Coppia vetro [Nm]50 N-m
Corrente d'esercizio massima [MOC]58 A
DescrizioneDSH240-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]318 mm
Diff. prova [bar] [Max]37 bar
Dimensioni attacco aspirazione [in]1-5/8 in
Dimensioni attacco mandata [in]1-1/8 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in]1-5/8 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in]1-1/8 in
Drenaggio olioCartella 1/4''
EconomizzatoreNo
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]400 V
Equalizzazione dell'olioRotolock 2-1/4''
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Fase3
Formato imballoImballo industriale
Frequenzay [Hz]60
Gauge port HPNessuno
Gauge port LPSchrader
Gruppo prodottiHermetic compressors
Caratteristica
Valore
HP prova [bar] [Max]53.6 bar
IDVYes
In scope of WEEENo
Iniezione di liquidoNo
LP prova [bar] [Max]34.3 bar
LRA277 A
Manicotto di fissaggioODF
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-9AX-INDUST
Materiali connettore aspirazione-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH240B9AXC
Montaggio spia liquidoFilettato
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nome prodottoScroll compressor DSH
Numero di avviamenti all'ora [Max]12
Numero disegno8556208
Oil level switchNone
Oil typePOE
Portata 1000 J/(m³/h)DSH
Potenza di coppia [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protezione anti-rotazione inversaModulo elettronico
Protezione motoreModulo di protezione elettronico, 24 V AC
Quantità imballo6
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R410AR452BR454B
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm]0.94 Ohm
Riferimento olio160SZ
RLA41 A
Standard di fissaggioODF
TecnologiaScroll
Tipo di attaccoA saldare
Tipo di prodottoDSH240
TS Max Lato Alta150.0 °C
TS Max Lato Bassa52.0 °C
TS Min. Lato Alta-35.0 °C
TS Min. Lato Bassa-35.0 °C
UL markYes
Utilizzo segmentoCondizionamento aria
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm]3500 giri/min
Viscosità [cP]32.0 cP
Volume generato [cm3]227.60 cm³
Volume Lato Alta2.9 L
Volume Lato Bassa27.5 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo113 Kilogram
Peso netto108 Kilogram
Volume839.04 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424622688
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm